Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Ø: 30 mm
Largo x Ancho x Alto: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Peso: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Más detalles
Ø: 40 mm
Largo x Ancho x Alto: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Peso: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Más detalles
Ø: 50 mm
Largo x Ancho x Alto: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Peso: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Más detalles
Ø: 60 mm
Largo x Ancho x Alto: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Peso: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Más detalles
Ø: 80 mm
Largo x Ancho x Alto: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Peso: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Notas
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Ficha técnica EH 3711. Tornillos de repuesto – Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido reforzado
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.