EH 3122.
El bajo peso de la carcasa de aluminio SIMPLEX (serie 3122) permite trabajar con extrema precisión en piezas de trabajo sensibles y materiales que se rompen fácilmente. El usuario regula la fuerza de impacto por sí mismo. Otra ventaja es que el mazo liviano de boca blanda se puede transportar fácilmente en el cinturón. Robusta y amortiguadora de vibraciones, la carcasa es muy duradera y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Viene con un manguito de protección de mango integrado, que protege el mango en caso de golpes fallidos, y está disponible para mazos de boca blanda SIMPLEX con tamaños que van desde D30mm a D60mm. ¡No se pueden instalar insertos de cobre o metal blando en la carcasa de aluminio!
Alta precisión gracias a su peso ligero. Los martillos con este cuerpo son de golpeo preciso y adecuados para trabajar sobre piezas delicadas.
Características del producto:
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Las bocas de cobre y de metal blando no deben montarse en cuerpos de aluminio!
Incluye tornillo y tuerca.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.