El inserto de acetato de celulosa BASEPLEX (serie 3966) con su dureza de aproximadamente 68 Shore D es una plaquita dura. Resistente al aceite y la grasa, este inserto rojo está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Este artículo 3966.025 - Boca BASEPLEX Acetato de celulosa, rojo / (Ø: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Boca BASEPLEX Acetato de celulosa, rojo (EH 3966.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.