La cabeza tubular de los mazos de boca blanda BLACKCRAFT está llena de perdigones de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta.
El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos de boca blanda BLACKCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, una menor tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.
El BLACKCRAFT está completamente cubierto con una capa de poliuretano. Además de mantener el mazo de cara blanda libre de corrosión, este recubrimiento protege las piezas de trabajo, evita rayones y chispas en caso de golpes fallidos y tiene un efecto adicional de reducción de vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto garantiza una larga vida útil.
BLACKCRAFT se distingue además por su mango de tubo de acero irrompible y su empuñadura ergonómica y antideslizante.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D40mm a D60mm.
Características del producto:
Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa metálica, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles
Este artículo 3379.040 - Martillo BLACKCRAFT con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Martillo BLACKCRAFT con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico (EH 3379.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.