Su selección resultó en 24 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 mín.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 mín.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 18 N
- Presión1) F2: ~ 31 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 45 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 26 N
- Presión1) F2: ~ 49 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 19 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 mín.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 mín.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 19,3 N
- Presión1) F2: ~ 26,6 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 36 N
- Presión1) F2: ~ 60,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,5 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 57 N
- Presión1) F2: ~ 103,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 61 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 19 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 mín.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 mín.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,2 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 18 N
- Presión1) F2: ~ 31 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,5 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 45 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 26 N
- Presión1) F2: ~ 49 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 19 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 mín.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 mín.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,2 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 19,3 N
- Presión1) F2: ~ 26,6 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 36 N
- Presión1) F2: ~ 60,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7,6 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 57 N
- Presión1) F2: ~ 103,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 61 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 19 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Bola
- Acero para rodamiento, templado
- Acero inoxidable, templado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Para calcular la resistencia al cizallamiento, ver detalles al inicio de la sección.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Montaje
Respetar la medida l3 para M 4 / M 5.
Ficha técnica EH 22050. Posicionadores – con cabeza, bola y ranura
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada