22593.1665 - Pies de Apoyo

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Este artículo 22593.1665 - Pies de Apoyo / con rosca macho (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 125 mm) es una variante del grupo de artículos Pies de Apoyo (EH 22593.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artículo No.:
22593.1665
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca macho – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 167 g
Pies de Apoyo

Material

Espiga Roscada

  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero inoxidable A2, ISO 4032

Patín

  • Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22593.1665
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.