Cen­tra­do­res DIN 6321

EH 22630.

Los apoyos cilíndricos son usados para colocar piezas en agujeros con tolerancias y también como topes y pies.

Los soportes planos se utilizan para compensar diferencias en tolerancia entre dos taladros o definir el posicionamiento de piezas en una sola dirección.

La superfície de apoyo del centrador no tiene centro (croquis 1).

Su selección resultó en 28 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0020
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,7 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0021
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 3 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0022
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4,9 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0023
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 8 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0024
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 6,9 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0025
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0026
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0027
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0028
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • Peso: 22 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0029
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0030
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Peso: 58 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0031
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Peso: 73 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0032
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Peso: 66 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0033
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, DIN 6321, forma B – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Peso: 106 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0040
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0041
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 2,2 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0042
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0043
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,5 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0044
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,6 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0045
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 8,9 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0046
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 7 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0047
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0048
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0049
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Centradores

Material

  • Acero de utillajes, templado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22630. Centradores – DIN 6321
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.