Cen­tra­do­res con orificio similar al DIN 6321

EH 22630.

Los soportes de forma cilíndrica son utilizados para colocar piezas en agujeros con tolerancias y también como topes y pies.

Los soportes planos se utilizan para compensar diferencias en tolerancia entre dos taladros, o definir el posicionamiento de piezas en una sola dirección.

Excepto el tamaño 6, seguridad adicional mediante posibilidades de fijación desde arriba y hacia abajo (también se puede utilizar para el desmontaje). Las dimensiones exteriores son similares a DIN 6321.

Su selección resultó en 28 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0220 1)
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0221 1)
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 2,9 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0222
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,2 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0223
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 6,4 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0224
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 6,1 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0225
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0226
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 8 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0227
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0228
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0229
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 32 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0230
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0231
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 60 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0232
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 59 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0233
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 96 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0240 1)
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0241 1)
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,5 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0242
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 3,4 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0243
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,4 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0244
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,6 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0245
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 7,3 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0246
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 5,8 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0247
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0248
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 14 g
show article view
Centradores
Ver­sión:
soporte-centrador, truncado, con orificio
cro­quis:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0249
CAD
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, truncado, con orificio – croquis 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 22 g
show article view
Centradores

Material

  • Acero cementado, pavonado y rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22630. Centradores – con orificio similar al DIN 6321
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.