Los tornillos con cabeza en T montados con tuerca DIN 6330 (EH 23070.) y arandela DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.
Estos tornillos con cabeza en T se caracterizan por la rosca laminada.
Este artículo 23030.0225 - Tornillos Cabeza en T DIN 787 / calidad 8.8 (Para ranura en T: 22 mm, d: M20, l: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Tornillos Cabeza en T DIN 787 (EH 23030.)
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels