Tor­ni­llos Ca­be­za en T DIN 787

EH 23030.

Los tornillos con cabeza en T montados con tuerca DIN 6330 (EH 23070.) y arandela DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tornillos con cabeza en T se caracterizan por la rosca laminada.

Su selección resultó en 66 aciertos

Ver­sión
Para ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artículo No.:
23030.0061
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 7,7 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artículo No.:
23030.0062
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artículo No.:
23030.0063
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 14 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0081
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0082
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 25 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0083
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 34 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0101
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0102
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23030.0103
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0121
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 54 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0125 1)
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 66 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0122
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 79 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0123
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 111 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0126
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 136 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23030.0124
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 164 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0141
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 76 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0145 1)
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0142
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 97 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0143
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 129 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0146
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 170 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 10.9
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23030.0144
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 10.9
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 182 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 8.8
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artículo No.:
23030.0150 1)
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 8.8
  • Para ranura en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 116 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 8.8
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artículo No.:
23030.0152 1)
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 8.8
  • Para ranura en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 154 g
show article view
Tornillos Cabeza en T
Ver­sión:
calidad 8.8
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artículo No.:
23030.0154 1)
CAD
Documentos
Tornillos Cabeza en T
  • calidad 8.8
  • Para ranura en T: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 213 g
show article view
Tornillos Cabeza en T

Material

  • Acero termotratado, negro, forjado, el guiado para ranura en T está fresado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23030. Tornillos Cabeza en T – DIN 787
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.