23320.0056 - Mordazas de Cierre
para tensor flotante M 12

Las mordazas de sujeción pueden utilizarse para los tensores flotantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 y 23320.0014.

Las mordazas superiores (23320.0054, 23320.0056 y 23320.0058 - croquis 1 a 3) pueden usarse para aumentar la altura de sujeción.

En la mordaza superior con rosca hembra M8 (23320.0154 / .0156 - croquis 4 y 5) se pueden atornillar diferentes piezas estándar - ver "Productos adicionales".

La mordaza inferior con función pivotante (23320.0148 - croquis 6) se adapta a los calados de la pieza de trabajo.

Este artículo 23320.0056 - Mordazas de Cierre para tensor flotante M 12 / mordaza superior intercambiable (Rango de sujeción máx. en combinación con  23320.0050: 15 mm – 27 mm) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas de Cie­rre para tensor flotante M 12 (EH 23320.)

Ver­sión
cro­quis
Rango de su­je­ción - máx. en com­bi­na­ción con  23320.0050 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
mordaza superior intercambiable
cro­quis:
2
Rango de su­je­ción máx. en com­bi­na­ción con  23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Artículo No.:
23320.0056
Documentos
Mordazas de Cierre
  • mordaza superior intercambiable – croquis 2
  • Rango de sujeción máx. en combinación con  23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Peso: 88 g
Mordazas de Cierre

Material

Mordazas de sujeción

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Notas

El par de apriete de la mordaza flotante debe adaptarse / reducirse según la situación. Vigile la presión en la superficie debido al reducido contacto de las mordazas de sujeción.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23320.0056
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.