Para aumentar la altura de sujeción de las mordazas rápidas verticales EH23310. se pueden utilizar los cilindros de prolongación. También se usan en combinación con los soportes (EH 22680.), vástagos (EH 22690.) y soportes ajustables (EH22730. - EH22741.).
Este artículo 23310.0170 - Cilindros de Prolongación / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 50 mm, d2: M20) es una variante del grupo de artículos Cilindros de Prolongación (EH 23310.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels