Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 mín.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Peso: 6,7 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 mín.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Peso: 15 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 mín.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Peso: 31 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 mín.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Peso: 48 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 mín.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Peso: 102 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 mín.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Peso: 187 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo esférica
Más detalles
superficie de apoyo esférica – croquis 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 mín.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Peso: 309 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 mín.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Peso: 6,7 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 mín.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Peso: 16 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 mín.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Peso: 31 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 mín.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Peso: 49 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 mín.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Peso: 102 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 mín.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Peso: 184 g
show article view
Versión:
superficie de apoyo estriada
Más detalles
superficie de apoyo estriada – croquis 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 mín.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Peso: 308 g
show article view
Material
Soportes
Acero termotratado, templado, calidad 10.9, pavonado / superficie de apoyo templada por inducción
Tuerca
Acero termotratado, calidad 8.8 (ISO 4035), pavonado
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.