24770.0336 - Tornillos Moleteados Planos
DIN 653

Todas los tornillos moleteados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

Este artículo 24770.0336 - Tornillos Moleteados Planos DIN 653 / (d1: M6, l: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos Mo­le­tea­dos Pla­nos DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0336
Documentos
Tornillos Moleteados Planos
  • Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 21 g
Tornillos Moleteados Planos

Material

  • Acero inoxidable 1.4305, mate

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24770.0336
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.