24710.0042 - Pomos con Control de Par

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo, similar a una tuerca / tornillo moleteado, con mecanismo de control de par integrado permite una limitación del par definida durante el apriete. Bloqueo al alcanzar el par máximo. Para liberar el par se transmite indefinidamente.

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de una tuerca o tornillo moleteado.

Este artículo 24710.0042 - Pomos con Control de Par / con rosca hembra (d1: 52 mm, d2: M12) es una variante del grupo de artículos Pomos con Con­trol de Par (EH 24710.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% - máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0042
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 208 g
Pomos con Control de Par

Material

Tapa

  • Termoplástico PA 6, gris, similar a RAL 7035

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado negro

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24710.0042
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.