Pomos con Con­trol de Par

EH 24710.

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo, similar a una tuerca / tornillo moleteado, con mecanismo de control de par integrado permite una limitación del par definida durante el apriete. Bloqueo al alcanzar el par máximo. Para liberar el par se transmite indefinidamente.

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de una tuerca o tornillo moleteado.

Su selección resultó en 62 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0020
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 48 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0022
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0024
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 62 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0026
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0030
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 111 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0032
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 112 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0040
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 221 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0042
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 208 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0050
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 244 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0052
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 285 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0060
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 245 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0062
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 285 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0300
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 62 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0301
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 63 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0302
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0303
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 64 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0304
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0305
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0306
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0307
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0308
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 67 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0309
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 70 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0400
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 152 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0401
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 153 g
show article view
Pomos con Control de Par

Material

Tapa

  • Termoplástico PA 6, gris, similar a RAL 7035

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado negro

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24710. Pomos con Control de Par
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.