24330.0422 - Manivelas Acodadas

l [mm]
s - H11 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
Zamak
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
Artículo No.:
24330.0422
Documentos
Manivelas Acodadas
  • Zamak
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1 máx.: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 97 g
Manivelas Acodadas

Material

Cuerpo de la manivela

  • Zamak, recubierto en plástico, negro, mate

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra

Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24330.0422
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.