Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Más detalles
Zamak
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e mín.: 10,1 mm
d1 máx.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 14 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 58 g
show article view
Más detalles
Zamak
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e mín.: 13,1 mm
d1 máx.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 18 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 97 g
show article view
Más detalles
Zamak
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e mín.: 13,1 mm
d1 máx.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 21 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 166 g
show article view
Más detalles
Zamak
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e mín.: 16,1 mm
d1 máx.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 23 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 270 g
show article view
Más detalles
Aluminio Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e mín.: 13,1 mm
d1 máx.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 21 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 97 g
show article view
Más detalles
Aluminio Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e mín.: 16,1 mm
d1 máx.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 23 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 161 g
show article view
Más detalles
Aluminio Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e mín.: 18,1 mm
d1 máx.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 26 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 251 g
show article view
Más detalles
Aluminio Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e mín.: 22,2 mm
d1 máx.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 26 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 280 g
show article view
Material
Cuerpo de la manivela
Zamak, recubierto en plástico, negro, mate
Aluminio, revestido de plástico, negro, mate
Manilla cilíndrica
Referencias
Alternativa a las empuñaduras DIN 469.
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.