24350.0164 - Espigas Roscadas

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con manilla cilíndrica
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
250 mm
d2 [mm]:
M14
Artículo No.:
24350.0164
Documentos
Espigas Roscadas
  • con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
  • d1: 16 mm
  • l1: 250 mm
  • d2: M14
  • d3: 28 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 90 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 352 g
Espigas Roscadas

Material

Palanca de engranaje

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24350.0164
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.