Es­pi­gas Ros­ca­das DIN 6332 con vástago de presión

EH 22540.

Las espigas roscadas son tornillos de sujeción que pueden transmitir fuerzas directamente a través del vástago de presión. La superficie de presión del vástago de presión de la versión de acero está templada.

Para sujetar superfícies sensibles, se pueden colocar almohadillas de empuje EH 22560. (DIN 6311 y versión baja) en el vástago de presión. El anillo de resorte de la almohadilla de empuje logra una conexión entre la espiga roscada y la almohadilla de empuje que se puede soltar con la mano.

Estas espigas roscadas con vástagos de presión se caracterizan especialmente por el radio adicional "r" en el vástago de presión (optimización en comparación con DIN 6332), lo que hace que el montaje en la placa de empuje sea mucho más fácil.

El diámetro del vástago de presión de las espigas roscadas es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, por lo que también se pueden atornillar en el lado del pasador.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22540.0381
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22540.0382
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22540.0401
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 26 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22540.0421
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22540.0422
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22540.0423
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 117 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22540.0462
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Espiga Roscada
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artículo No.:
22540.0463
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, Acero
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Peso: 154 g
show article view
Espiga Roscada

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5.8, vástago de presión endurecido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22540. Espigas Roscadas – DIN 6332 con vástago de presión
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.