Filtro de producto
Su selección resultó en 18 aciertos
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M6
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 12 mm
d2 H12: 4,6 mm
d4 : 10 mm
h1 : 7 mm
h2 : 2,5 mm
t1 : 4 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M6
α mín.: 7°
Peso: 4,3 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M8
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 16 mm
d2 H12: 6,1 mm
d4 : 12 mm
h1 : 9 mm
h2 : 4 mm
t1 : 5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M8
α mín.: 4°
Peso: 9,4 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M10
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 20 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 5 mm
t1 : 6 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M10
α mín.: 3°
Peso: 18 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M12
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 25 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 18 mm
h1 : 13 mm
h2 : 6 mm
t1 : 7 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M12
α mín.: 3°
Peso: 33 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M16
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 32 mm
d2 H12: 12,1 mm
d4 : 22 mm
h1 : 15 mm
h2 : 7 mm
t1 : 7,5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M16
α mín.: 5°
Peso: 59 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M20
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero
d1 : 40 mm
d2 H12: 15,6 mm
d4 : 28 mm
h1 : 16 mm
h2 : 9 mm
t1 : 8 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M20
α mín.: 4°
Peso: 105 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M6
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 12 mm
d2 H12: 4,6 mm
d4 : 10 mm
h1 : 7 mm
h2 : 2,5 mm
t1 : 4 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M6
α mín.: 7°
Peso: 4,2 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M8
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 16 mm
d2 H12: 6,1 mm
d4 : 12 mm
h1 : 9 mm
h2 : 4 mm
t1 : 5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M8
α mín.: 4°
Peso: 39 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M10
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 20 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 5 mm
t1 : 6 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M10
α mín.: 3°
Peso: 18 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M12
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 25 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 18 mm
h1 : 13 mm
h2 : 6 mm
t1 : 7 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M12
α mín.: 3°
Peso: 33 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M16
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 32 mm
d2 H12: 12,1 mm
d4 : 22 mm
h1 : 15 mm
h2 : 7 mm
t1 : 7,5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M16
α mín.: 5°
Peso: 61 g
Más detalles
Versión:
DIN 6311 con anilla de retención, forma S
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M20
DIN 6311 con anilla de retención, forma S – croquis 1, acero inoxidable
d1 : 40 mm
d2 H12: 15,6 mm
d4 : 28 mm
h1 : 16 mm
h2 : 9 mm
t1 : 8 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M20
α mín.: 4°
Peso: 105 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M8
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero
d1 : 25 mm
d2 H12: 6,1 mm
d4 : 12 mm
h1 : 8 mm
h2 : 4 mm
t1 : 4,5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M8
α mín.: 4°
Peso: 18 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M10/M12
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero
d1 : 32 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 18 mm
h1 : 10 mm
h2 : 6 mm
t1 : 6 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M10/M12
α mín.: 3°
Peso: 43 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M16
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero
d1 : 40 mm
d2 H12: 12,1 mm
d4 : 22 mm
h1 : 12 mm
h2 : 7 mm
t1 : 7 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M16
α mín.: 5°
Peso: 75 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M8
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero inoxidable
d1 : 25 mm
d2 H12: 6,1 mm
d4 : 12 mm
h1 : 8 mm
h2 : 4 mm
t1 : 4,5 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M8
α mín.: 4°
Peso: 18 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M10/M12
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero inoxidable
d1 : 32 mm
d2 H12: 8,1 mm
d4 : 18 mm
h1 : 10 mm
h2 : 6 mm
t1 : 6 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M10/M12
α mín.: 3°
Peso: 43 g
Más detalles
Versión:
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención
Material:
acero inoxidable
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332 [mm]:
M16
ejecución baja, con superficie de presión mayor y anilla de retención – croquis 2, acero inoxidable
d1 : 40 mm
d2 H12: 12,1 mm
d4 : 22 mm
h1 : 12 mm
h2 : 7 mm
t1 : 7 mm
Para espigas roscadas con vástago DIN 6332: M16
α mín.: 5°
Peso: 78 g
Más detalles
Material
Acero, cementado, pavonado. Anilla de retención incorporada
acero inoxidable
Montaje
El patín debe estar montado de manera que la anilla de retención se encuentre en la parte estrecha del extremo del tornillo. La espiga roscada se inclina al máximo hacia el lado abierto de la anilla de retención y entonces se aprieta para el montaje.
Ficha técnica EH 22560. Patines – DIN 6311 y ejecución baja
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada