22130.0196 - Casquillo 
con vástago cónico

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artículo No.:
22130.0196
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 mín.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 114 g
Casquillo 
Descarga directa
Más formatos de archivo