22130.0093 - Casquillo 
cilíndricos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
d1 +0,005: 16  mm
Artículo No.:
22130.0093
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cilíndrico – croquis 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 mín.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Peso: 40 g
Casquillo 
Descarga directa
Más formatos de archivo