Productfilter
Uw selectie resulteerde in 42 resultaten
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
Systeem: V40
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 40 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 55 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
Systeem: L16
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 110 g
show article view
Versie:
met buitendraad vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1
Systeem: L16
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 140 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
Systeem: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
Systeem: V70
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
Systeem: V70
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 53 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
Systeem: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 105 g
show article view
Versie:
met buitendraad, bol oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 2
Systeem: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 135 g
show article view
Versie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 3
Systeem: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 3
Systeem: V70/L12
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 3
Systeem: V70/L12
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Gewicht: 54 g
show article view
Versie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 3
Systeem: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 106 g
show article view
Versie:
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 3
Systeem: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment max.: 140 Nm
Gewicht: 136 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V40
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V40
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Aandraaimoment1) max.: 25 Nm
Gewicht: 42 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 52 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 65 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 79 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 111 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: V70/L12
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
Gewicht: 142 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: L16
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
Gewicht: 141 g
show article view
Versie:
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01
Meer details
met binnendraad, oplegoppervlak vlak Tol. l1 = ±0,01 – Afbeelding 4
Systeem: L16
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Aandraaimoment1) max.: 206 Nm
Gewicht: 256 g
show article view
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."