Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Versie:
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8,5 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 9,5 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, behuizing van kunststof (PEEK), glad oplegoppervlak – Afbeelding 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 11,5 kN
Aandraaimoment max.: 18 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15,5 kN
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 20 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15,5 kN
Aandraaimoment max.: 32 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22,5 kN
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 28 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak
Meer details
met buitendraad, kunststof inzetstuk, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22,5 kN
Aandraaimoment max.: 60 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
show article view
Versie:
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8,5 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 6,4 g
show article view
Versie:
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 9,5 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
show article view
Versie:
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
Aandraaimoment max.: 10 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 11,5 kN
Aandraaimoment1) max.: 18 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 35 g
show article view
Versie:
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 15,5 kN
Aandraaimoment1) max.: 32 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 53 g
show article view
Versie:
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak
Meer details
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22,5 kN
Aandraaimoment1) max.: 60 Nm
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal
Inzet
Schroefdraadbus
Stelschroef
Huls
Plastic (PEEK), blauw
RVS 1.4305
Datasheet EH 22691. Pennen – met kunststof contactoppervlak
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."