Pennen met kunststof contactoppervlak kunnen worden gebruikt als beschermende steunen, aanslagen en drukkussentjes. Dit beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit tegen beschadiging.
Dit artikel 22691.0233 - Pennen met kunststof contactoppervlak / met binnendraad, behuizing van kunststof (PEEK), vlak oplegoppervlak (h ±0,1: 20 mm, d1: M10) is een variant van de artikelgroep Pennen met kunststof contactoppervlak (EH 22691.)
Inzet
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."