23320.0010 - Zwevende spanners
compacte constructie, los klemmen en vergrendelen M 12

Zwevende spanner met separate klemming en blokkering voor het opspannen en ondersteunen van additionele klempunten bij extreem kwetsbare werkstukken. De klem- en ondersteuningskracht kan individueel afgestemd worden.

De voordelen van de zwevende klem zijn:

  • Vermijdt trillingen tijdens de verwerking
  • Klemmen ribben, kralen en schakels om verstevigde componenten te versterken
  • Vervormingvrij klemmen van onbewerkte delen
  • Compacte versie met beperkte hoogte.

Dit artikel 23320.0010 - Zwevende spanners compacte constructie, los klemmen en vergrendelen M 12 / () is een variant van de artikelgroep Zwe­ven­de span­ners compacte constructie, los klemmen en vergrendelen M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
1663 g
Artikelnummer:
23320.0010
Documenten
Zwevende spanners
  • Gewicht: 1663 g
Zwevende spanners

Materiaal

Verstelbaar lichaam

  • aluminium, blauw geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Opmerkingen

Voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen aangepast resp. verwisseld worden (zie tekening in de catalogus: schroef ISO 4762 -M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm). 

Montage

  1. Monteer de zwevende spanner (montagegaten voor M 6, zie tekening) op het apparaat.
  2. Stel de hoogtelimiteerstop en het draaigebied in met de rode huls en klem vast met een stelschroef (4x SW 2,5). Houd bij het instellen van de hoogtelimiet rekening met tolerantie van het werkstuk.

Werking

  1. Zwevende spanner naar beneden drukken.
  2. Spanklauw tot de aanslag indraaien.
  3. Zwevende spanner loslaten. De onderbek wordt met lichte verkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  4. Draai de zeskantmoer (WS 18) aan met een maximaal aandraaimoment van 15 Nm. Het werktstuk is ingeklemd - de klem zweeft nog.
  5. Draai de zeskantmoer (WS 10) vervolgens tot de aanslag (max. aandraaimoment 10 Nm).
  6. Het klemproces van het werkstuk is klaar.
  7. Losmaken gaat in omgekeerde volgorde: Draai zeskantmoer (WS 10) los - Draai zeskantmoer (WS 18) los - draai de spanbek weg.
  8. Zwevende spanner is in eindpositie.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0010
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Als accessoire bieden we spanbekken met een verhoogd klembereik, zie 23320.0050-.0058, evenals scharnierende kaken, zie 23320.0148-.0156.

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."