Productfilter
Uw selectie resulteerde in 70 resultaten
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
5 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 5 mm
d: M4
a: 4,6 mm
e: 9 mm
h: 6,5 mm
k: 3 mm
voor T-sleuven DIN 650: 5 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 7 kN
Gewicht: 2,4 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
6 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
voor T-sleuven DIN 650: 6 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 11,4 kN
Gewicht: 3,4 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
8 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
voor T-sleuven DIN 650: 8 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 16 kN
Gewicht: 8,3 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 10 mm
d: M6
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
voor T-sleuven DIN 650: 10 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 16 kN
Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
voor T-sleuven DIN 650: 10 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 29 kN
Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 12 mm
d: M8
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
voor T-sleuven DIN 650: 12 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 29 kN
Gewicht: 23 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
12 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
voor T-sleuven DIN 650: 12 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 46 kN
Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 14 mm
d: M10
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
voor T-sleuven DIN 650: 14 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 46 kN
Gewicht: 38 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
voor T-sleuven DIN 650: 14 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 67 kN
Gewicht: 34 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
16 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 16 mm
d: M12
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
voor T-sleuven DIN 650: 16 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 67 kN
Gewicht: 55 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
16 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
voor T-sleuven DIN 650: 16 mm
Gewicht: 49 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 18 mm
d: M14
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
voor T-sleuven DIN 650: 18 mm
Gewicht: 74 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
voor T-sleuven DIN 650: 18 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 128 kN
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 20 mm
d: M16
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
voor T-sleuven DIN 650: 20 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 128 kN
Gewicht: 116 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
20 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
voor T-sleuven DIN 650: 20 mm
Gewicht: 107 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
22 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 22 mm
d: M18
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
voor T-sleuven DIN 650: 22 mm
Gewicht: 162 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
22 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
voor T-sleuven DIN 650: 22 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 196 kN
Gewicht: 149 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
24 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 24 mm
d: M20
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
voor T-sleuven DIN 650: 24 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 196 kN
Gewicht: 236 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
24 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 24 mm
d: M22
a: 23,6 mm
e: 40 mm
h: 32 mm
k: 16 mm
voor T-sleuven DIN 650: 24 mm
Gewicht: 221 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
28 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
voor T-sleuven DIN 650: 28 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 282 kN
Gewicht: 317 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
36 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
voor T-sleuven DIN 650: 36 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 448 kN
Gewicht: 585 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
42 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
voor T-sleuven DIN 650: 42 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 653 kN
Gewicht: 1000 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
48 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 48 mm
d: M42
a: 47,5 mm
e: 75 mm
h: 60 mm
k: 30 mm
voor T-sleuven DIN 650: 48 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 653 kN
Gewicht: 1500 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, kwaliteit 8, blank
Nominale gleufmaat [mm]:
54 mm
Meer details
temperstaal
Nominale gleufmaat: 54 mm
d: M48
a: 53,4 mm
e: 85 mm
h: 70 mm
k: 34 mm
voor T-sleuven DIN 650: 54 mm
Testkracht vlg. DIN 508 F min.: 653 kN
Gewicht: 2264 g
show article view
Materiaal
temperstaal, kwaliteit 8, blank
temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart
RVS 1.4301
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage
De moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut.
Datasheet EH 23010. Moeren voor T-sleuf – DIN 508
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."