De zwevende spanner wordt gebruikt voor het spannen en ondersteunen van werkstukken.
De voordelen van de zwevende klem zijn:
Dit artikel 23320.0008 - Zwevende spanners compacte constructie, gecombineerd spannen en klemmen M 12 / () is een variant van de artikelgroep Zwevende spanners compacte constructie, gecombineerd spannen en klemmen M 12 (EH 23320.)
Verstelbaar lichaam
Huls
Klemklauwen
Voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen aangepast resp. verwisseld worden (zie tekening in de catalogus: schroef ISO 4762 -M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm).
Als accessoire bieden we spanbekken met een verhoogd klembereik, zie 23320.0050-.0058, evenals scharnierende kaken, zie 23320.0148-.0156.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."