Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn.
Door het fijndraad is een precise instelling mogelijk.
De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.
Dit artikel 22720.5042 - Kogeldrukbouten zonder kop, met fijndraad / volle kogel (d1: M4 x 0,5 mm, l1: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten zonder kop, met fijndraad (EH 22720.)
Kogel
Schroef
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."