Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 161 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0032
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0033
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
22720.0034
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0042
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0043
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0044
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0045
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0046
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0052
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0053
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0054
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0055
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0056
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0058
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0062
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0063
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0064
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0065
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0066
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0081
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0082
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0083
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0084
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0085
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.