Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Meer details
Zamak
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 58 g
show article view
Meer details
Zamak
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 97 g
show article view
Meer details
Zamak
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 21 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 166 g
show article view
Meer details
Zamak
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 270 g
show article view
Meer details
aluminium AI
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 21 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 97 g
show article view
Meer details
aluminium AI
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 161 g
show article view
Meer details
aluminium AI
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 26 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 251 g
show article view
Meer details
aluminium AI
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 26 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 280 g
show article view
Materiaal
Slinger
Zamak, geplastificeerd, zwart, matte structuur
aluminium, geplastificeerd, zwart, matte structuur
Cilindrischegrepen
thermohardende kunststof PF 31, zwart
Verwijzingen
Alternatief voor de handslinger DIN 469.
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."