24330.0412 - Slingers

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
aluminium AI
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0412
Documenten
Slingers
  • aluminium AI
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 161 g
Slingers

Materiaal

Slinger

  • aluminium, geplastificeerd, zwart, matte structuur

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart

Verwijzingen

Alternatief voor de handslinger DIN 469.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24330.0412
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."