24330.0420 - Slingers

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
Zamak 
s H11 [mm]:
50 mm
:
8 mm
Artikelnummer:
24330.0420
Documenten
Slingers
  • Zamak 
  • l: 50 mm
  • s H11: 8 mm
  • e min.: 10,1 mm
  • d1 max.: 8,4 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: ~ 10 mm
  • h3: 10 mm
  • d4 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 14 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
Slingers

Materiaal

Slinger

  • Zamak, geplastificeerd, zwart, matte structuur

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart

Verwijzingen

Alternatief voor de handslinger DIN 469.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24330.0420
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."