Vlak­ke kar­tel­moe­ren DIN 467

EH 24760.

Uw selectie resulteerde in 13 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24760.0030
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24760.0040
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24760.0050
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24760.0060
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24760.0080
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24760.0100
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24760.0120 1)
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 92 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24760.0230
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24760.0240
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24760.0250
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24760.0260
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24760.0280
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Vlakke kartelmoeren
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24760.0300
CAD
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 61 g
show article view
Vlakke kartelmoeren

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5
  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24760. Vlakke kartelmoeren – DIN 467
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.