24760.0100 - Vlakke kartelmoeren
DIN 467

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikelnummer:
24760.0100
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 61 g
Vlakke kartelmoeren

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24760.0100
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."