24760.0240 - Vlakke kartelmoeren
DIN 467

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24760.0240
Documenten
Vlakke kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,1 g
Vlakke kartelmoeren

Materiaal

  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24760.0240
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."