센터링 클램핑 엘리먼트는 관통 보어홀 또는 막힌 홀을 가진 부품을 수동으로 센터링과 클램핑 할 수 있는 부품이다. 이 보어 클램프를 사용하면 부품을 중심에 맞춰서 지지점으로 끌어 당길 수 있다.

클램핑 볼이있는 버전은 주물 소재의 빠르고 정확한 센터링 및 클램핑에 적합합니다. 클램핑 세그먼트가있는 버전은 민감한 소재이거나 정삭 가공 부품의 정확하고 부드러운 센터링 및 클램핑에 적합합니다.

하부에서 작동하는 센터링 클램핑 요소는 수동 또는 유압식 또는 공압식으로 작동 할 수 있습니다

우리의 광범위한 센터링 클램핑 요소는 센터링 클램핑을위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.