1586.400 - 콤비네이션 클램핑 바

콤비네이션 클램핑 바는 가공물을 클램핑 / 서포트 할 수 있는 3가지 방법이 있다.

  • 플로팅(Floating) 모드

플로팅 모드는 부품의 추가적인 지점을 클램프와 서포트를 할 경우에 사용할 수 있다.

  • 센트릭(Centric) 모드

클램핑 바의 죠는 동기화되어 움직인다. 외경 치수가 수정되더라도 가공물의 중심점은 변하지 않는다.

  • 기계식 바이스 (Machine vice) 모드

이 모드가 선택된 경우 한쪽의 죠는 클램핑 바에 잠겨 고정되어 있으며, 다른 쪽 죠만 이동 가능하다.

이 폼목은 1586.400 - 콤비네이션 클램핑 바 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 콤비네이션 클램핑 바 (EH 1586. )

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
:
콤비네이션 클램핑 바
제품 번호:
1586.400
문서
콤비네이션 클램핑 바
  • 무게: 5 kg
콤비네이션 클램핑 바
제품
제품 번호
가능
제품:
클램핑 바용 고정 나사
클램핑 바용 고정 나사
제품 번호:
1586.401
클램핑 바용 고정 나사
  • 클램핑 바용 고정 나사
  • 고정 나사 개수 M12 x 45: 2
  • 캡 나사 개수 M12 x 45: 1
  • 무게: 203 g

재질

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.400
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
콤비네이션 클램핑 바
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템