23250.0512 - 테이퍼 클램핑 유닛
평면 / 널링면, M12

소켓 헤드 나사를 조이면 두 개의 클램핑 척이 바깥쪽으로 이동하고 가공물에 닿은 뒤 압력을 가하게 됩니다

테이퍼 클램핑 부품의 스트로크 = M8 +/- 0.5mm, M12 = +/- 1mm.

이 폼목은 23250.0512 - 테이퍼 클램핑 유닛 평면 / 널링면, M12 / 클램핑 죠오, 평면 / 널링면 () 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 클램핑 유닛 평면 / 널링면, M12 (EH 23250. )

버전
그림
d1 [mm]
l1 최소 [mm]
l1 최대 [mm]
b1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 죠오, 평면 / 널링면
그림:
3
d1 [mm]:
M12
l1 최소 [mm]:
42 mm
l1 최대 [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
제품 번호:
23250.0512
문서
테이퍼 클램핑 유닛
  • 클램핑 죠오, 평면 / 널링면 – 그림 3
  • d1: M12
  • l1 최소: 42 mm
  • l1 최대: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 무게: 290 g
테이퍼 클램핑 유닛

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리, 표면이 미려함

나사

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 12.9

스프링

  • 스프링 스틸 와이어

클램핑 죠오

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23250.0512
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템