1586.051 - 스톱퍼
민자형

척은 필요한 가공물의 외부 형상으로 가공 될 수 있다.

이 폼목은 1586.051 - 스톱퍼 민자형 / 소프트 형, 양면 / 한쪽은 짧은 형 () 품목 그룹의 한 버전입니다 스톱퍼 민자형 (EH 1586. )

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
소프트 형, 양면 / 한쪽은 짧은 형
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.051
문서
스톱퍼
  • 소프트 형, 양면 / 한쪽은 짧은 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 무게: 467 g
스톱퍼

재질

  • 공구강
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.051
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템