1703.440 - 패드

  • 5가지의 서포트 높이
  • 가이드웨이 위 가공물의 레벨링을 맞추기 위한 부품
  • 고정밀 연삭 처리

이 폼목은 1703.440 - 패드 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 (EH 1703.)

h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
48 mm
제품 번호:
1703.440
문서
패드
  • h: 48 mm
  • 무게: 24 g
패드

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1703.440
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명