1702.710 - 그립퍼(Gripper) 스터드

  • 범용 그립퍼 세트용 그립퍼 스터드 (제품 번호. 1702.600)

이 폼목은 1702.710 - 그립퍼(Gripper) 스터드 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 그립퍼(Gripper) 스터드 (EH 1702.)

h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
11 mm
제품 번호:
1702.710
문서
그립퍼(Gripper) 스터드
  • h: 11 mm
  • 무게: 30 g
그립퍼(Gripper) 스터드

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1702.710
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명