23112.0165 - 위치 부싱
칼라 있음, DIN 172 A

포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와줌.

경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.

이 폼목은 23112.0165 - 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A / (d1 F7: 16,1 mm, l1: 36 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
위치 홀 D - H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 F7 [mm]:
16,1 mm
l1 [mm]:
36 mm
d2 n6 [mm]:
26 mm
d3 [mm]:
30 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
23112.0165
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 16,1 mm
  • l1: 36 mm
  • d2 n6: 26 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • 위치 홀 D H7: 26 mm
  • 무게: 96 g
위치 부싱

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23112.0165