포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와줌.
경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.
이 폼목은 23112.0150 - 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A / (d1 F7: 15 mm, l1: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A (EH 23112.)