가공물의 "포지셔닝" 과 "클램핑" 을 동시에 하는 데 적당. 로케이팅 부품들은 정밀하며, 양쪽 면을 모두 이용해 조립 가능.
가공물에 적합한 클램핑 및 위치 설정 부분은 원통형 지지대에 나사 결합된다.
클램핑 및 위치 설정 부분은 필요 목적에 따라서 사용자가 제작하여 장착 할 수 있다.
이 폼목은 23230.0450 - 위치 클램프 / 나선형 편심 클램핑 레버 (b1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 클램프 (EH 23230.)
손잡이
클램프