23211.0020 - 서브 파트 클램프

서브 파트 클램프와 서브 파트 스톱은 가공물을 정면에서 클램프 할 수 있게 한다. 이를 통해 머신 테이블의 사이즈만한 크기의 가공물을 클램프 할 수 있다.

  • 클램핑 죠오의 기울어진 배열을 통해서 클램핑시 아래로 누르는 효과를 줄 수 있다.
  • 머신 테이블의 전체 사이즈만한 가공물의 클램핑을 가능토록 한다.
  • 최대 클램핑력 20 kN 까지
  • 클램핑 스크류 M16 (WS 14) 에 의한 클램핑 경로 10.6mm
  • 진동을 줄여주는 연성 철로 만들어진 솔리드 버전
  • 클램핑 인써트와 교체 가능한 죠오를 통해 소재와 가공물에 최적화 가능.
  • T-슬롯에 그대로 장착하거나 강제 맞춤 조립이 가능.
  • 큰 가공물에서도 최소한의 클램핑 영역만을 필요로 함.
  • 측면의 위치홀을 사용해서 필요시 세로로 스톱퍼를 추가 설치 가능.

이 폼목은 23211.0020 - 서브 파트 클램프 / 서브 파트 스톱 () 품목 그룹의 한 버전입니다 서브 파트 클램프 (EH 23211.)

버전
그림
수평의 클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
서브 파트 스톱
그림:
2
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23211.0020
문서
서브 파트 클램프
  • 서브 파트 스톱 – 그림 2
  • 무게: 5 kg
서브 파트 클램프

재질

  • 구상 흑연 주철 (GGG 60)

참조

교환 가능 죠오 포함 배송 1138.400 (홈 있는 형/민자 형) - 본 죠오는 필요시 1138.100 (부드러운 형)으로 교체 가능.

조립

정밀한 써포트 부분에 의해 가공물의 위치를 잡고 클램프를 할 수 있다. 맞춤형 클램프를 위해서 할더 제품 내의 기계 및 지그 부품 중에서 위치 홀에 맞는 제품을 선정하고 설치 할 수 있다. 측면의 위치 홀을 이용해서 세로로 스톱퍼를 추가로 설치 할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23211.0020