클램핑 클로우(claws)는 클램핑 척과 픽스쳐 설치를 위해 제작 되었다. 카운터 보어나 나사 홀은 설치를 위해서만 사용된다. 클램핑 클로의 날카로운 모서리는 가공물에 고정되므로, 고정된 상태에서 수평 혹은 횡 이동을 피한다.
스톱 부품은 가공물의 위치 결정에 사용된다.
이 폼목은 23290.0104 - 클램핑 클로 / 스톱 부품 (l: 12,7 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 클로 (EH 23290.)