확장 써포트를 EH 23185 의 카운터 부품에 나사로 고정함으로써 클램핑 높이를 연장할 수 있다 (치수 h2). 클램핑 높이는 확장 써포트를 통해서 단차 없이 조정 가능하다.
이 폼목은 23185.0421 - 확장 써포트 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스 / (d1: M20, l: 109 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 확장 써포트 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스 (EH 23185.)
몸체
써포팅 볼트