The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
내부 구멍을 가진 가공물의 센터링 및 클램핑용
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
이 폼목은 23340.0116 - 센터링 클램핑 맨드릴 / (d1: 51 mm, d2 최소: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 클램핑 맨드릴 (EH 23340.)
몸체
클램핑 스크류
스페셜 타입 별도 요청.
센터링 클램핑 맨드릴은 필요한 지름으로 가공 될 수 있다.(예 : 선삭/밀링) 센터링 클램핑 맨드릴의 가공 전에 인지할 부분은, 클램핑 지름보다 대략 0.1mm 정도 확장된다는 것이다. 맨드릴 가공을 위한 너트가 제공된다.